Publicar produtos
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich

    Pendant lamp Erich

    Traduzido por Google,
    Acessórios de metal, persianas — níquel, latão. Lâmpadas de cúpula — vidro soprado de cor branca. Ampla variedade. Os candeeiros de pé e de mesa têm uma lâmpada de cúpula com posição ajustável. Altura ajustável.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Erich
      Lamps 3XE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm -
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 255
      Lighting fixture depth, mm 890
      Lighting fixture diameter, mm 150
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Erich-
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosErich
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)255
    • Profundidade (mm)890
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa