Publicar produtos
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp

    Rim pendant lamp

    Traduzido por Google,
    O modelo tem a forma de um anel de metal. A série é representada por luminárias de vários tamanhos em 3 cores: branco, preto e latão. fontes de luz LED
    Especificação
    • Maximum lamp power, W: 115

      Lamp power: 118

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Width, mm: 800

      LED: Yes

      Ceiling mount type: Plank

      Luminous Flux, Lm: 6100

      Color Temperature, K: 4000

      Warranty 3 years

      Article:MOD058PL-L100BS4K

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRim-pendant-lamp
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosRim
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa