Publicar produtos
Ceiling lamp Dallas
Ceiling lamp Dallas

    Ceiling lamp Dallas

    Traduzido por Google,
    Acessórios de metal em 4 cores: preto fosco, preto, cromado, dourado. Lâmpadas de cúpula - vidro soprado. Cores — esfumaçado, âmbar, conhaque, branco fosco e preto. Projeto com simulação de estrutura molecular. A altura das luminárias pendentes é ajustável usando cabo. Candeeiro com base G9.
    Especificação
    • Title Ceiling lamp Dallas
      Lamps 12ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 95
      Lighting fixture height , mm 175
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD545PL-12G


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCeiling-lamp-Dallas
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosDallas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps