Publicar produtos
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage

    Floor lamp Golden Cage

    Traduzido por Google,
    Acessórios de metal, cor dourada. Luminárias decorativas de esfera de arame feitas à mão. Suspensões horizontais em duas opções de montagem - de superfície e ocultas. O elemento luminoso é um tubo de silicone com uma fonte de LED. Temperatura de cor: 3000K.
    Especificação
    • Title Floor lamp Golden Cage
      Lamps -
      Lamp power, W 48
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 3000
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1547
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 250
      Lighting fixture depth, mm 569
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloor-lamp-Golden-Cage
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosGolden Cage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1547
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)569
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)14.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos