Publicar produtos
Floor lamp Solid
Floor lamp Solid
Floor lamp Solid

    Floor lamp Solid

    Traduzido por Google,
    Base de concreto, cor: cinza. Fonte de luz LED, temperatura de cor: 3000 K. Difusor: tubo de acrílico com fonte de luz LED embutida. Design moderno e distinto. Uma estrutura estável com uma base compacta para ser colocada bem próxima da parede. Controlado com um botão de interruptor no fio.
    Especificação
    • Title Floor lamp Solid
      Lamps -
      Lamp power, W 24
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 2350
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1282
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 50
      Lighting fixture depth, mm 200
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloor-lamp-Solid
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosSolid
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1282
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
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
    Produtos parecidos