Publicar produtos
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp

    The Sixth Sense floor lamp

    Traduzido por Google,

    Acessórios de metal em preto. Esferas de teto feitas de vidro branco.

    Fonte de luz LED com temperatura de cor de 3000K. Interruptores convenientes na parte superior da armadura. Função de ligar e desligar separadamente os elementos de luz.

    Especificação
    • Bulb Power, W 12

      LED: Yes

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Diameter, MM  180

      Width, MM  440

      Luminous Flux, lum 750

      IP: IP20

      Color Temperature, k 3000

      Warranty 3 years

      Article: Z020FL-L12BK

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaThe-Sixth-Sense-floor-lamp
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosThe Sixth Sense
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)440
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)6.78
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos