Publicar produtos
Floor joint system - FJC-2400 Wabo®SeismicFloor
Arquivado

Floor joint system - FJC-2400 Wabo®SeismicFloor

Wabo®SeismicFloor FJC is supplied with coverplates that ride on top of the finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines. FJC
Especificação
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSeismicFloor_FJC-FJG_Spec.doc
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFJC-2400
  • Familia de productoWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural
  • Grupo de produtosArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoChloroprene and aluminium expansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints