Publicar produtos
Wabo® WeatherSeam Interior WSC
Wabo® WeatherSeam Interior WSC
    Sika

    Wabo® WeatherSeam Interior WSC

    Traduzido por Google,
    Wabo®WeatherSeam é um sistema de junta sísmica à prova de intempéries para paredes e tetos interiores e exteriores. O sistema é facilmente instalado e acomoda movimentos sísmicos térmicos e multidirecionais. Atraente em design, as vedações elastoméricas coloridas cobrem completamente a estrutura de alumínio de suporte, resultando em nenhum metal exposto. Barreiras de umidade secundárias estão disponíveis para inibir a passagem de umidade externa e condensação de entrar na cavidade da parede
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWABO_WSC_INT
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de produtosArchitectural and Parking Expansion Joints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints