Publicar produtos
RECEPTION DESK ALPA straight
RECEPTION DESK ALPA straight
RECEPTION DESK ALPA straight
    MDD
    Arquivado

    RECEPTION DESK ALPA straight

    Luxurious and classic at the same time, Alpa draws guests’ attention and builds an atmosphere of trust. Shiny glass fronts and timeless colours delight with severity, which are additionally highlighted by the illumination of metal kick plates. Alpa combines aesthetics with functionality. Modular structure enables the counter to be of various sizes, with a straight or a corner solution. By using the low overhanging element, communication with disabled becomes more accessible. Consequently, Alpa fulfils requirements of various spaces: ranging from a small reception to a spacious lobby.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalpa_straight
    • Familia de productoRECEPCION DESKS
    • Grupo de produtosAlpa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)946
    Relacionado
    • Material principalPlaca MFC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)50.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice complexes
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS