Publicar produtos
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk

    Floater Desk

    4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Uma escrivaninha não deve ser apenas prática, mas também bonita – especialmente quando está em sua casa. A mesa flutuante serve como um pequeno oásis para o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. A mesa flutuante está disponível em duas alturas e duas larguras e pode ser configurada conforme necessário. Mesa e tampo de arrumação folheado ou lacado, iluminação LED, abertura para cabos e gaveta de arrumação. Tudo o que você precisa para um trabalho criativo e descontraído em home office ou open space.
    Especificação
      • Highly varied product family consisting of easy chairs, sofas, desks (optionally on castors) and panels (optionally with table)
      • In addition to the standard dimensions, all elements are also available in desired dimensions as standard
      • Upholstery foams optionally flame retardant to BS5852, other standards possible
      • Covers (removable) in fabric and leather
      • Feet and visible frame strip in solid wood (optionally with open-pore lacquer finish), shelves always with oiled veneer or open-pore lacquer finish, table tops powder-coated, oiled veneer or open-pore lacquer finish or HPL-coated
      • Substructure of the rear panels always made of high-quality plywood
      • Accessories: Hooks (e.g. as coat rack)
      • Good sound absorption

      Desks:

      • Table top thickness: 30 mm with straight edge
      • Table height: 73 cm
      • Standard equipment: 2 Schuko sockets with USB charger, cable ducts, cable tray
      • High desk with back panel close to floor always with shelf (15 cm deep); optionally with LED lighting
      • Accessories: Cable passage with brush seal, storage drawer (rotatable)
      • Accessories: Cable passage with brush seal, storage drawer (rotatable)

      Panel:

      • Connection elements for the configuration of easy chairs, sofas and desks of the same height
      • Assembled table top incl. 2 solid wood legs
      • Panel thickness: 30 mm with straight edge
      • Table height: 68 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloater_desk
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCObjeto