Publicar produtos
RECEPTION DESK LINEA corner
RECEPTION DESK LINEA corner
RECEPTION DESK LINEA corner
    MDD
    Arquivado

    RECEPTION DESK LINEA corner

    Aluminium finish decorates the simple block and the bottom part fixtures highlight the glass fronts. Universal styling causes Linea to appear in various interiors: from classic to contemporary. Modular construction enables us to create our own layout- straight or corner, adjusted to the role and size of a work space. A counter with a low element works well in rooms where clients spend more time and an extended part is designed for people with disabilities. Taller units allow us to work in a standing position. Spacious vertical shutter cabinets and small lockers on the counter will help organize the documents.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalinea_corner
    • Familia de productoRECEPCION DESKS
    • Grupo de produtosLinea
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1105
    • Largura (mm)822
    • Profundidade (mm)822
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPlaca MFC
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)78.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice complexes
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS