Publicar produtos
RECEPTION DESK ORGANIC straight
MDD
Arquivado

RECEPTION DESK ORGANIC straight

Modern white implies a sense of trust and order. Choosing this counter will highlight sterility of space in medical centers and closeness to nature in SPA’s. RGB lighting will allow us to choose the colour of light that works with the decor and image of the brand. A glass counter with an aluminium plinth indicates elegance and highness.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaorganic_straight
  • Familia de productoRECEPCION DESKS
  • Grupo de produtosOrganic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1105
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)260
Relacionado
  • Material principalPlaca MFC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoCo_20_15_58
  • Uniclass 2015 DescriçãoOffice complexes
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS