Publicar produtos
SONIC Cabinets MSS tools 9 drawers 34"

SONIC Cabinets MSS tools 9 drawers 34"

Traduzido por Google,
9 Gavetas deslizantes com rolamentos de esferas resistentes Gavetas 100% retráteis Fechamento centralizado frontal Compatível com SFS (Sonic Foam System) Pressão máx. capacidade da gaveta: 40Kg Revestimento em pó RAL cinza: 9006 RAL preto: 9004
Especificações técnicas
  • Ref.ª única47296
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de produtosMSS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-12
  • Número de edição2
  • Altura (mm)962
  • Largura (mm)845
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56