Publicar produtos
Empty rolley 7 drawers s8

Empty rolley 7 drawers s8

Traduzido por Google,
7 gavetas 5 gavetas rasas (dim. 575 x 370 x 60 mm) 2 gavetas profundas (dim. 575 x 370 x 137 mm) sistema de desbloqueio de gavetas integrado no puxador, para evitar o tombamento gavetas totalmente retráteis 100% retráteis revestimento em pó de alta qualidade frontal centralizado trava de segurança porta-chaves dobrável suporte para latas de borracha rodízios de borracha (ø 125mm-50mm) 2x rodízios giratórios com freio e 2x peso total fixo: 67kg capacidade de carga estática: 400kg capacidade da gaveta: 40kg ral preto: 9004
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4730167
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de produtosS8
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1012
  • Largura (mm)775
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento