Publicar produtos
Empty trolley s14 18 drawers black

Empty trolley s14 18 drawers black

Traduzido por Google,
18 gavetas 16 gavetas rasas 2 gavetas profundas sistema de bloqueio de gavetas, como proteção contra tombamento sistema de liberação de gavetas, sem mecanismo na alça totalmente retrátil gavetas 100% retráteis pintura a pó frente trava de segurança centralizada chave dobrável topblade de madeira 2x porta latas porta rolo de papel bola de retorno automático corrediças de rolamento 4x rodas extra grandes ø155mm, das quais 2x rodízio com freio de rolamento e giro peso total 160kg capacidade de carga estática 600kg capacidade da gaveta 40kg medidas: l1363 x w641 x h1211 mm ral preto: 9004
Especificações técnicas
  • Ref.ª única47307118
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de produtosS13
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1211
  • Largura (mm)1363
  • Profundidade (mm)641
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento