Publicar produtos
Empty trolley s13, 13 drawers black

Empty trolley s13, 13 drawers black

Traduzido por Google,
13 gavetas 9 gavetas rasas 2 gavetas fundas 2 gavetas pequenas porta-documentos topblade madeira sistema de bloqueio de gavetas, como proteção contra tombamento gavetas totalmente retráteis 100% retráteis revestimento em pó trava de segurança centralizada frontal porta-latas porta-papel lata de lixo 4x rodas extra grandes ø125mm, sendo 2x rodízio com freio de rolamento e giro peso total 155kg capacidade de carga estática: 400kg capacidade da gaveta: 40kg medidas: l1185 x w730 x h951 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única47308113
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de produtosS13
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)951
  • Largura (mm)1185
  • Profundidade (mm)730
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento