Publicar produtos
Empty trolley s10 8 drawers black (RAL9004)

Empty trolley s10 8 drawers black (RAL9004)

Traduzido por Google,
8 gavetas 7 gavetas rasas (dim. 575 x 370 x 60 mm) 1 gaveta funda (dim. 575 x 370 x 137 mm) sistema de bloqueio de gavetas para evitar tombamento gavetas totalmente retráteis 100% retráteis rolamento de esferas de retorno automático corrediças de alta qualidade revestimento em pó frontal centralizado fechadura de segurança chaves dobráveis 2 porta-latas integrado porta-toalha de papel integrado lixeira integrada rodas de borracha do deck superior abs (ø 125mm-50mm) 2x rodízios giratórios com freio e 2x peso total fixo: 91kg capacidade de carga estática: 400kg capacidade da gaveta: 40kg ral preto: 9004
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4730918
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de produtosS10
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1050
  • Largura (mm)887
  • Profundidade (mm)575
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento