Publicar produtos
MWS work station 327cm left

MWS work station 327cm left

Traduzido por Google,
6 Prateleiras ajustáveis 1 Prateleira fixa Corrediças de rolamento de esferas para serviço pesado Painel de aço perfurado para armazenamento de ferramentas Superfície de trabalho em aço inoxidável 100% Gavetas retráteis Fechaduras frontais centralizadas Armário com molas a gás 2x USB, 2x LAN, 2x conectores de ar Compatível com SFS (Sonic Foam System) 4 Conectores elétricos 220-230V com interruptor de alimentação 22 Gavetas com 40Kg. capacidade de carga Estrutura autoportante, não são mais necessárias paredes!
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4731355
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de produtosMWS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)3268
  • Profundidade (mm)720
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento