Publicar produtos
SONIC MSS 26"/34" low serup with 22 drawers with ss top

SONIC MSS 26"/34" low serup with 22 drawers with ss top

Traduzido por Google,
Crie o melhor espaço de trabalho com os sistemas de armazenamento modular MSS. Mantenha seu espaço de trabalho organizado para maximizar seu fluxo de trabalho e produtividade! Lâmina superior de aço inoxidável Estrutura autoportante, paredes não são mais necessárias! Modular personalizável de acordo com os desejos pessoais Compatível com SFS (Sonic Foam System) RAL Preto: 9004 RAL Cinza: 9006
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4731806
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de produtosMSS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)924
  • Largura (mm)2793
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56