Publicar produtos
SWS Racing Portable modular workstation

SWS Racing Portable modular workstation

Traduzido por Google,
Estação de trabalho modular portátil, composta por 4 módulos individuais Ideal para oficinas móveis e adaptáveis Muito comum na indústria automobilística Cada módulo contém 4 rodas extra grandes Ø125mm, das quais 2 rodízios com freio de rolamento e giro 4x embarque no solo, removível magnético RAL preto: 9004
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4732210
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de produtosSWS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-12
  • Número de edição2
  • Altura (mm)1025
  • Largura (mm)3320
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56