Publicar produtos
WB 41" recycle trolley set

WB 41" recycle trolley set

Traduzido por Google,
Construção robusta em chapa de aço e tubo quadrado, soldado Carrinho de reciclagem móvel 4 rodas Ø 125mm, 2 rodízios giratórios com rolo e trava de torção 4 gavetas com corrediças de rolamento de esferas 2 pés de apoio ajustáveis para ótima estabilização Revestimento em pó Preto RAL: 9004 Cinza RAL: 9006
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4732314
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de produtosWB
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1010
  • Largura (mm)1330
  • Profundidade (mm)760
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento