Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
meca-sonic/products/32af2f24-f696-47bf-b992-ccc97f5c91c0
Início
Categorias
Mobiliário
Prateleiras & Armazenamento
SWS 32" trolley with 2 doors black
Indisponível em Estados Unidos
Sonic Equipment BV
Seguir
SWS 32" trolley with 2 doors black
Traduzido por Google,
Vista original
2 portas 1 prateleira ajustável Revestimento em pó Cobertura antiestática de borracha 4x rodas extra grandes ø125mm, das quais 2x rodízio com freio de rolamento e giro Peso total 52KG Capacidade de carga estática: 400KG RAL preto: 9004
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
47455
Familia de producto
förvaringssystem
Grupo de produtos
SWS
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2015-05-12
Número de edição
1
Altura (mm)
1025
Largura (mm)
830
Profundidade (mm)
500
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.sonic-equipment.com/en/product/storage-systems-empty/sws/47455/sws-32inch-trolley-with-2-doors-black
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=L3uxGN7OD1Y
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Aço
Concebido em
Netherlands
Fabricado em
Taiwan
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Prateleiras & Armazenamento
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Southwest Solutions Group
Monitor Generic
4.5
(
46
)
Descarregar
Southwest Solutions Group
Nightstand Residential Furniture
4.8
(
14
)
Descarregar
Southwest Solutions Group
Corner Laminate Reception Desk
4.6
(
65
)
Descarregar
Southwest Solutions Group
Dresser Residential Furniture
4.5
(
13
)
Descarregar
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.0
(
19
)
Descarregar
Ethnicraft
Kabuki TV cupboard - oak - 2 drawers 200x45x48 cm
Descarregar