Publicar produtos
SWS 32" recycle cabinet black

SWS 32" recycle cabinet black

Traduzido por Google,
Compartimento de papel usado integrado Suporte de rolo de papel integrado Compartimento de armazenamento extra Revestimento em pó Tampa antiestática de borracha 4x rodas extra grandes ø125mm, das quais 2x rodízio com freio de rolamento e giro Peso total 60KG Capacidade de carga estática: 400KG RAL preto: 9004
Especificações técnicas
  • Ref.ª única47456
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de produtosSWS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1025
  • Largura (mm)830
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento