Publicar produtos
SWS 32" trolley 2 drawers black

SWS 32" trolley 2 drawers black

Traduzido por Google,
2 gavetas: 1 gaveta com 270 mm de altura 1 gaveta com 380 mm de altura Gavetas totalmente 100% retráteis< Revestimento em pó Fecho centralizado frontal Chave dobrável Tampa antiestática de borracha 4x rodas extra grandes ø125mm, das quais 2x rodízio com freio de rolamento e giro Peso total 64KG Capacidade de carga estática: 400KG Capacidade da gaveta: 40KG RAL preto: 9004
Especificações técnicas
  • Ref.ª única47457
  • Familia de productoförvaringssystem
  • Grupo de produtosSWS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1025
  • Largura (mm)830
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento