Publicar produtos
Vertical stainless steel swing grab bar
Vertical stainless steel swing grab bar

    Vertical stainless steel swing grab bar

    4.7 de 5 estrelas4.7(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Referências: BG0800C e BG0800CS Barra de apoio basculante com gancho porta-rolo higiênico, fabricada pela Mediclinics em barra de aço inoxidável AISI 304 Ø 32 mm e 1,5 mm de espessura. A Mediclinics oferece estes produtos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas com mobilidade reduzida. Design de última geração, alta durabilidade e fácil manutenção. O processo utilizado para dobrar as garras garante uniformidade no diâmetro de suas curvas. Construído em aço inoxidável AISI 304 com acabamento brilhante ou acetinado. O ponto de rotação desta barra de apoio é reforçado com um tubo duplo para uma resistência máxima. Um sistema de segurança que bloqueia a barra na posição vertical evita sua queda acidental. São fornecidos parafusos de aço inoxidável e buchas de plástico para instalar a barra de apoio na parede.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBR0800x
    • Familia de productoGrab Bars
    • Grupo de produtosMedinox
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)738
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia