Publicar produtos
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid

    Stainless steel waste receptacle with self-closing lid

    4.2 de 5 estrelas4.2(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Números de peça: PP0065C, PP0065CS, PP0080C & PP0080CS Os modelos de lixeiras com tampa de mola da Mediclinics são projetados para banheiros de alto tráfego que experimentam um grande fluxo de pessoas e são fabricados em aço inoxidável AISI 304 em duas capacidades diferentes: 65 e 80 litros. São uma solução perfeita para ginásios, centros desportivos, hospitais, centros de saúde e instalações semelhantes. As soluções desta categoria estão disponíveis em dois acabamentos diferentes: brilhante e acetinado. Soluções de alta resistência para tráfego intenso, com características antivandalismo; o corpo é feito de uma peça sólida e pode ser independente ou montado na parede. Estes caixotes do lixo têm uma tampa de fecho automático ativada manualmente. O mecanismo de abertura da tampa é formado por uma mola de retorno automático e dois silenciadores de borracha para minimizar o efeito do impacto do fechamento da tampa. Eles têm um sistema de retenção na parte interna para prender o saco plástico de resíduos e quatro pés termoplásticos pretos para manter o fundo da lixeira livre de umidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPP0060x_80x
    • Familia de productoWaste Receptacle
    • Grupo de produtosWaste Receptacle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Largura (mm)354
    • Profundidade (mm)304
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia