Publicar produtos
Hiro 320 lift - curved staircases
Mediq

Hiro 320 lift - curved staircases

Traduzido por Google,
  • Funciona com princípio de acionamento por fricção.
  • Trilhos de guia, redondos e sem gordura
  • O material dos trilhos de guia é de aço inoxidável
  • Em conformidade com a Diretiva de Máquinas 2006/42/EC, Apêndice II A, normas EN 81-40 e ISO 9386-2.
  • A cor do elevador pode ser escolhida de acordo com a cor RAL, cor padrão cinza RAL 7038 (painéis de cobertura, postes e outras peças), RAL 7022 (cor do corpo)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarticlenumber1
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
  • Classificação IFCElemento de Transporte
  • Nome UNSPSCLift stations
  • Código UNSPSC47101533