Publicar produtos
Built Up Roof Vent

Built Up Roof Vent

Traduzido por Google,


Os respiradouros de telhado plano construídos em metal da Menzies são ideais para aplicações de ventilação de telhado plano. Galvanizado e HOTWELDED para aplicação de alta temperatura, o respiradouro BUR também vem com uma tela de pássaros de 1/4″.

  • calibre 26.
  • Tamanhos personalizados disponíveis mediante solicitação.
  • Também disponível em TPO Direct Weld™.

061716

Etiquetas de produtos:
Ventilação de apartamento, casa de pássaros, ventilação comercial, casa de cachorro, ventilação de secador, ventilação de telhado plano, ventilação de solda quente, ventilação de pilha múltipla, suprimentos de encanamento, ventilação TPO


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabuilt-up-roof-vent
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de produtosBuilt Up Roof Vent
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação Natural
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States