• Solução profissional para instalação de telhados com cabos elétricos.
• Disponível em tamanhos de 2" ou 3" para conduítes elétricos.
• Ideal para aplicações elétricas e solares.
• O tamanho de 2″ usa uma pilha de encanamento de 1 1/2″.
• O tamanho de 3″ usa tubo especial de 3 1/2″.
• Weatherhead maciço no tamanho de 3″ para uso múltiplo.
• Flange de teto de 4″ – alumínio resistente para fixação na plataforma do teto.
• Flange soldada.
• Listado para atender aos padrões canadenses e norte-americanos. Telhado piscando QAI listado, Weatherhead UL listado.
• O rufo do telhado atende a CSA B272 e IAPMO PS 64. O cabeçote atende a UL 514B.
• Também disponível em Menzies TPO Direct Weld™.
082318
Etiquetas do produto:
Alumínio, Piscando Elétrico, Cabeça Elétrica, Serviço Elétrico, Piscando, Renovação, Reroof, Retrofit, Pilha
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |