Publicar produtos
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
    M.E.P

    Eaves system RIVEPRO

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema de beiral RIVEPRO MEP

    Com mais de 35 anos de experiência e mais de 6 milhões de metros de intradorso de PVC instalados... a MEP afirma-se hoje como líder francês no sistema de beiral de expansão controlada.

    O beiral MEP é um conjunto homogêneo para a proteção e cobertura completa de transbordamentos de telhados, novos ou a serem reformados. Foi desenvolvido em parceria com profissionais para garantir funcionalidade e facilidade de uso.

    O sistema MEP PVC Eave possui parecer técnico emitido pelo CSTB n° 2/13-1541, garantia de dez anos e classificação de incêndio M1.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSysteme_Rivepro
    • Familia de productoPVC Eaves
    • Grupo de produtosSoffit / Fascia boards
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEC003208
    • Nome ETIMEave
    • Nome UNSPSCRoof fascias
    • Código UNSPSC30151601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 93
    • Título CSI MasterFormat 2014Soffit Panels
    • Número OmniClass23-13 41 11 17
    • Título OmniclassRoof Fascias
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa África América do Sul América do Norte