Publicar produtos
Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500
METALAIRE

Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500

Traduzido por Google,

Os modelos de Difusor Direcional de Alumínio Série 5500 fornecem uma solução esteticamente agradável para os requisitos de distribuição de ar, independentemente das configurações da sala.

  • Disponível em padrões de ar direcional de 1, 2 vias opostas, 2 vias, 3 e 4 vias
  • Os núcleos são fáceis de remover com travas com mola - não são necessárias ferramentas
  • As lâminas do defletor da série 5500 incluem um lábio horizontal, tornando este difusor uma excelente escolha para aplicações de alta indução
  • A série 5500 é uma excelente escolha para aplicações VAV
  • A série 5500 está disponível com palhetas de indução opcionais
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSquare-Rectangular-Louver-Face-Ceiling-Diffuser-Extruded-Aluminum-5500
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosCeiling Diffusers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC