Publicar produtos
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
METALAIRE

Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1

4.0 de 5 estrelas4.0(12 avaliações)
Traduzido por Google,

A grelha de retorno em aço Modelo SRH é uma escolha económica para aplicações de escape/retorno que requerem construção em aço.

  • O SRH está disponível em várias bordas para se integrar a uma ampla gama de aplicações de teto e parede lateral
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSteel-Grille-45-Louvered-Face-SRH
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosCeiling Diffusers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC