Publicar produtos
AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS
Metalco

AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
AIR CIRCLE é a mesa redonda com bancos integrados, vencedora do prémio Red Dot 2022 de design urbano. AIR CIRCLE é perfeito para equipar parques e espaços abertos dedicados às pessoas e incentivar a interação social. Disponível em duas versões com 4 ou 6 lugares, metade dos quais sempre reguláveis ​​em altura, com tampo em HPL e estrutura em chapa de aço resistente para aumentar a estabilidade e a segurança.
Especificação
  • AIR CIRCLE 4 L 1660 x W 1660 x h 434 H 730 | 53 Kg AIR CIRCLE 6 L 1860 x W 1860 x h 434 H 730 | 84 Kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAIR-CIRCLE
  • Familia de productoAIR CIRCLE
  • Grupo de produtosAIR CIRCLE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Número OmniClass23-11 29 15
  • Título OmniclassExterior Tables