Publicar produtos
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
    Metalco
    Arquivado

    ALFA BETA GAMMA PLANTER

    4.8 de 5 estrelas4.8(17 avaliações)
    ALFA, BETA, and GAMMA are three irregularly shaped planters, that can can be combined with each other. They can be positioned individually or in compositions to create groups, islands, or lines. These planters are available in stainless steel, painted steel, and corten steel.
    Especificação
    • ALFA L 615 x W 700 x H 680 | 44 Kg BETA L 800 x W 700 x H 680 | 52 Kg GAMMA L 1215 x W 700 x H 680 | 75 Kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALFA-BETA-GAMMA
    • Familia de productoALFA BETA GAMMA
    • Grupo de produtosALFA BETA GAMMA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_45_40_28_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal planter systems
    • Número OmniClass23-11 27 13 17
    • Título OmniclassPlanters