Publicar produtos
ASTER PLANTER
Metalco
Arquivado

ASTER PLANTER

ASTER is a collection of cylindrical planters for urban spaces with various capacities. Perfect for adding greenery to city streets, these planters are available in both painted stainless steel and corten steel to best adapt to the surrounding urban environment.
Especificação
  • ASTER HS Ø 550 x H 580 | 30 Kg ASTER HM Ø 550 x H 1430 | 48 Kg ASTER HL Ø 750 x H 730 | 50 Kg ASTER XS Ø 950 x H 580 | 57 Kg ASTER XM Ø 950 x H 980 | 80 Kg ASTER XL Ø 1200 x H 580 | 76 Kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASTER
  • Familia de productoASTER
  • Grupo de produtosASTER
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSs_45_40_28_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoExternal planter systems
  • Número OmniClass23-11 27 13 17
  • Título OmniclassPlanters