Publicar produtos
BLOOM LITTER BIN
Metalco
Arquivado

BLOOM LITTER BIN

BLOOM is a lidless bin whose design resembles the petals of a tulip. Made of molded steel with a circular base and an internal sack holder ring, it has a capacity of approximately 60 liters.
Especificação
  • BLOOM Ø 535 x H 870 | 48 Kg | L 80
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBLOOM
  • Familia de productoBLOOM
  • Grupo de produtosBLOOM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecycling bins
  • Número OmniClass23-27 59 13
  • Título OmniclassRecycling Bins