Publicar produtos
DAHLIA PLANTER
DAHLIA PLANTER
DAHLIA PLANTER
DAHLIA PLANTER
DAHLIA PLANTER
DAHLIA PLANTER
    Metalco
    Arquivado

    DAHLIA PLANTER

    Planters, with simple cylindrical or square shape, available in various sizes, entirely made from steel sheet, with a circular or squared lower base support with fixings to regulate its slant. Each planter can be accessorised with two stainless steel plates which can be used to attach name-plates or labels.
    Especificação
    • POWDRE COATED STEEL OR CORTEN STEEL OR STAINLESS STEEL FIXINGS: FREE STANDING
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDAHLIA
    • Familia de productoDAHLIA
    • Grupo de produtosDAHLIA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_45_40_28_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal planter systems
    • Número OmniClass23-11 27 13 17
    • Título OmniclassPlanters