Publicar produtos
EDGE SX | DX BENCH
Metalco
Arquivado

EDGE SX | DX BENCH

Lightweight lines, smart functionality, and modern design are the main features of EDGE SMART, a bench made of HPC concrete consisting of two cantilevered seats joined by a steel element that also serves as a charging area with its USB sockets. EDGE is the winner of the 2019 IF Design Award.
Especificação
  • EDGE SX L 1990 x W 525 x H 455 | 320 Kg EDGE DX L 1990 x W 525 x H 455 | 310 Kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEDGE-DX
  • Familia de productoEDGE
  • Grupo de produtosEDGE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Número OmniClass23-11 29 13 11
  • Título OmniclassExterior Benches