Publicar produtos
FUENTE DOG FOUNTAIN
Metalco
Arquivado

FUENTE DOG FOUNTAIN

Fountain composed of an elliptical steel sheet structure and two chrome-plated brass push button taps: one with stainless steel bowl for animals, the other with a rectangular tank. The latter is equipped with two drainage pipes with an overflow system and a removable drain for cleaning purposes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFUENTE-DOG
  • Familia de productoFUENTE
  • Grupo de produtosFUENTE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-27
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_20_30_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoExternal furniture systems
  • Número OmniClass23-11 29 27
  • Título OmniclassExterior Fountains