Publicar produtos
LIBRE BENCHES COLLECTION
LIBRE BENCHES COLLECTION
LIBRE BENCHES COLLECTION
    Metalco
    Arquivado

    LIBRE BENCHES COLLECTION

    Collection of benches with or without backrest, equipped with two or three arched cast aluminum supports or vertical tubular steel supports. The seat surface and backrest are made up of a series of steel tubes, welded onto support shoulders connected to each other by a horizontal tubular steel bar.
    Especificação
    • Fixing: Ground fixing kit Accessories: Aluminum armrests
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLIBRE
    • Familia de productoLIBRE
    • Grupo de produtosLIBRE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches