Publicar produtos
MOONSTONE BENCH
MOONSTONE BENCH
    Metalco
    Arquivado

    MOONSTONE BENCH

    MOONSTONE is the large monolithic seating of free form made in PDM. Designed to resemble the shape of a river pebble, it is also available with a wooden bench that follows half of its profile.
    Especificação
    • MOONSTONE L 2140 x W 2275 x H 740 | 4200 Kg MOONSTONE W L 2500 x W 2600 x H 740 | 4260 Kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOONSTONE
    • Familia de productoMOONSTONE
    • Grupo de produtosMOONSTONE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches