Publicar produtos
MINI LEAN - Adjustable downlight
Metalmek

MINI LEAN - Adjustable downlight

Traduzido por Google,
Downlight ajustável
Especificação
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: • Die-cast aluminum Optical device: • Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Flood / 30° • Wide flood / 50° Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B50) Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMINI-LEAN-1B
  • Familia de productoDOWNLIGHTS
  • Grupo de produtosMETALMEK INDOOR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)91
  • Largura (mm)164
  • Profundidade (mm)164
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)1.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL