Publicar produtos
POSITANO - High power spotlight
Metalmek

POSITANO - High power spotlight

Traduzido por Google,
Holofote de alta potência
Especificação
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 30° • Very wide flood / 50° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPOSITANO
  • Familia de productoSPOTLIGHTS
  • Grupo de produtosMETALMEK INDOOR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)108
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL