Publicar produtos
TILE D_OP - Square line light
Metalmek

TILE D_OP - Square line light

Traduzido por Google,
luz de linha quadrada
Especificação
  • Mountings: • Surface mounted fitting • Suspended fitting Light emission: • ​direct • ​symmetric Body: Extruded aluminium Optical device: Opal polycarbonate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTILE-D-9737
  • Familia de productoTILE
  • Grupo de produtosARCHITECTURAL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)69
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL