Publicar produtos
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®

    Insulated Metal Panel Glamet®

    Traduzido por Google,
    Painel metálico isolante para cobertura. Elementos de cobertura para edifícios industriais, comerciais e residenciais.
    Especificação
    • Insulated metal roofing panel, injected in a continuous line with high-density (2.40 pcf), expanded polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR). Both faces are made of galvanized, pre-painted steel sheets or pre-painted aluminum sheet on the external face. Features: -High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. -Optimal thermal and acoustic insulation. It allows the omission of the installation of a soffit/suspended ceiling or other finishing details. -Excellent inner and outer finishing. -Lightweight. -Versatility in finishes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglamet-metecno
    • Familia de productoRoof Panel
    • Grupo de produtosRoof Panel Insulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-09-15
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Número OmniClass23-13 39 11 17
    • Título OmniclassExterior Composite Roof Panels

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul