Publicar produtos
Metra AELLE 100 STH - Single Casement Aluminium Window inward opening
Metra AELLE 100 STH - Single Casement Aluminium Window inward opening
Metra AELLE 100 STH - Single Casement Aluminium Window inward opening
Metra AELLE 100 STH - Single Casement Aluminium Window inward opening

    Metra AELLE 100 STH - Single Casement Aluminium Window inward opening

    Traduzido por Google,
    Qualidades excepcionais de economia de energia para janelas e portas, incluindo as de grandes dimensões. AELLE 100 STH oferece isolamento térmico e acústico e durabilidade de primeira linha, além de excelentes características de inquebrável. O acabamento em madeira natural do lado interior, combinado com o grande tamanho das janelas, confere ao AELLE 100 STH a capacidade de melhorar radicalmente a sua casa.
    Especificação
    • Thermal transmittance:: Uf W/m2 K : 2.2 Uw W/m2 K : 1.1 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class E750 Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 44 DB Caratteristiche tecniche Windows series: 79 mm frame basic profiles, 100 mm sash profile with 21 mm internal overlap (Piana line) 89 mm frame basic profiles, 100 mm sash profile with 21 mm internal overlap (Sagomata line) Air-water-wind tightness: open joint central gasket Aluminium aesthetic lines: Piana, Sagomata Wood aesthetic lines: Piana, Sagomata Doors series: 79 mm coplanar frame and sash profiles 79 mm sash profile Air-water-wind tightness: double rabbet gasket Aluminium aesthetic lines: Piana Wood aesthetic lines: Piana Glass thickness: from 26 to 59 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAELLE_100_STH_WS_W01
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium-wood windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-05
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte