Publicar produtos
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors

    Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors

    Traduzido por Google,
    NC-S 150 HES, o sistema deslizante de última geração, concebido para a realização de superfícies envidraçadas de grandes dimensões. O NC-S 150 HES oferece excelente isolamento térmico e acústico, resultando em maior economia de energia e maior conforto através do uso de materiais inovadores e ecologicamente corretos que levam a uma melhor sustentabilidade ambiental e garantem um alto nível de segurança.
    Especificação
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K: 3.2 Uw W/m2 K: 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K: 2.6 Uw W/m2 K : 1.1 Performance: Water tightness (EN 1027 – EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 – EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 150 mm Sash depth 60 mm Air-Water-Wind-Tightness: gaskets made of EPDM Glass thickness: from 13 mm to 46 mm Maximum load capacity: 400 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNC-S_150_STH_HES_S1_T2_FIX1_LS_L-40mm
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-25
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte