Publicar produtos
MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent
Metraflex
Arquivado

MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent

Reduce air accumulation and improve system efficiency and economy with the MetraVent air release valve. Air in the system reduces the effective area available to the flow of fluids, restricting flow. Too much air can even stop fluid flow. Pumps work harder, increasing power consumption, and increasing your costs.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAir_Release_Valves
  • Familia de productoMetraflex
  • Grupo de produtosMetraflex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing