Publicar produtos
Cablesphere - Rubber Expansion Joints and Pump Connectors
Metraflex
Arquivado

Cablesphere - Rubber Expansion Joints and Pump Connectors

The Cablesphere is the ultimate rubber expansion joint/flex connector. It has all the benefits of the Metrasphere with the added feature of cost-efficient, pre-assembled control units. The standard Cablesphere body is constructed of multiple layers of neoprene and bias-ply tire cord reinforcing (see charts below for additional materials.) The spherical shape allows pressure to be exerted uniformly in all directions making an extremely strong joint.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCablesphere_Rubber
  • Familia de productoMetraflex
  • Grupo de produtosMetraflex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing