Publicar produtos
Ritter 95 Treatment Table
Midmark

Ritter 95 Treatment Table

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
A mesa de exame Ritter 95 é ideal para novas práticas médicas, áreas industriais de primeiros socorros, postos de enfermagem escolar ou como uma mesa adicional para qualquer prática. Sua construção em madeira dura e estrutura em H-Brace conferem resistência e estabilidade, enquanto seu design simples permite fácil acesso aos pacientes... sem obstruções. A generosa largura de 27" e o comprimento de 72" da mesa acomodam confortavelmente quase todos os pacientes, incluindo doentes e idosos. E sua altura conveniente de 30" permite que os pacientes subam e saiam da mesa facilmente.
  • Capacidade de peso do paciente de 350 libras
  • 27" L x 72" P x 30" A
  • A moldura é apenas com acabamento em carvalho escuro
  • Suporte de rolo de papel incluído
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaritter-95
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de produtosManual Examination Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-04-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All

Disponibilidade da região

América do Norte
United States